StarTech.com

Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a 4 Pines LP4

Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación

ID del Producto: SATAPOWADPL

  • 1x conector de alimentación LP4
  • 1 conector de alimentación SATA en ángulo izquierdo (90 grados)
  • Proporciona 15 cm de cable
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 21.600
Ancho del Producto 24.600
Estilo de Conector Acodado a la Izquierda
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 15 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 220 mm [8.7 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0.1 cm [0 in]
Peso (de la Caja) del Envío 23 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de 15 cm de 4 pines para LP a cable de alimentación SATA en ángulo izquierdo

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA