×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cable de 15cm Adaptador de Alimentación de LP4 a PCI Express de 6 Pines para Tarjeta Gráfica
Convierte un conector de alimentación LP4 estándar en conector de alimentación de tarjeta gráfica PCI Express de 6 pines
ID del Producto: LP4PCIEXADAP
- Este cable adaptador de StarTech.com convierte su conector LP4 de alimentación existente en conector de alimentación de 6 pines
- Garantía de por vida de StarTech.com
General
Este adaptador de alimentación de tarjeta gráfica LP4 a PCI Express de 6 pines, de 15cm, convierte un conector de alimentación LP4 estándar de su fuente de alimentación existente en conector de alimentación de tarjeta gráfica PCI Express de 6 pines, lo cual permite instalar una tarjeta gráfica PCIe sin tener que actualizar la alimentación del ordenador.
La ventaja de StarTech.com
- Evita tener que adquirir la costosa opción de una fuente de alimentación con un conector de 6 pines que requieren las tarjetas gráficas PCI-Express
Aplicaciones
Convierte un conector de alimentación LP4 estándar de 4 pines en conector de alimentación de 6 pines
Para uso con tarjetas gráficas PCI-Express
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930259 | |
Esprinet | LP4PCIEXADAP | |
UPC Code | 065030811194 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Conector(es) | ||
Conector A | 2 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho | |
Conector B | 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Macho | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Dos conectores LP4 de 4 pines de la fuente de alimentación ATX existente y una tarjeta de video que utiliza un conector PCI-Express 6 pines | |
Características Físicas | ||
Longitud del Cable | 152.4 mm [6 in] | |
Longitud del Producto | 152.4 mm [6 in] | |
Peso del Producto | 18 g [0.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 20 g [0.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de cable de alimentación de 15cm, LP4 a tarjeta gráfica PCI Express de 6 pines |
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
LP4PCIEXADAP_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.