StarTech.com

Cable Divisor de Alimentación para PCI Express de 6 pulgadas

Divida una conexión PCI Express de 6 pines en dos conexiones de alimentación

ID del Producto: PCIEXSPLIT6

  • Permite agregar dos conectores de alimentación extra para gráficas PCIe
  • Compatible con tarjetas de videos/juegos nVidia SLI y ATI CrossfireX™
  • Divide fácilmente un conector PCI Express de 6 pines en dos conectores PCI Express de 6 pines
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Hembra
Conector B 2 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Amarillo
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 34 g [1.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Divisor de Alimentación PCI Express de 6 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines
PCIEX68ADAP
Cable adaptador de alimentación PCI Express de 6 pines a 8 pines

Conecte una clavija estándar de alimentación PCI Express de 6 pines al conector de 8 pines de las tarjetas gráficas ATI y NVidia

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA