Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Cable en Y Divisor Molex 4 Pines - 2x Hembra y 1x Macho LP4 - Splitter
Conecte 2 dispositivos con conexión LP4 (unidades de CD/DVD etc.) a un sólo conector LP4
ID del Producto: PYO2L
- LP4 a dos LP4
- Compatible con discos duros IDE
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La ventaja de StarTech.com
- Libere conexiones de la fuente de alimentación acoplando dos dispositivos en una conexión
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Accione dos unidades (con conexión LP4)
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930430 | |
Esprinet | PYO2L | |
UPC Code | 065030771375 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho | |
Conector B | 2 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Hembra | |
Características Físicas | ||
Longitud del Cable | 230 mm [9.1 in] | |
Longitud del Producto | 245 mm [9.6 in] | |
Peso del Producto | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Divisor de Alimentación Y LP4 a 2x LP4 M/H |
Productos Relacionados
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches
Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad
Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho
Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA
Cable 30cm Adaptador Convertidor Molex 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación
Alimente un dispositivo Molex LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del ordenador
Adaptador de Cable de Alimentación SATA a LP4
Haga funcionar un disco duro IDE a partir de una conexión de alimentación SATA.
Adaptador Cable 15cm Alimentación SATA Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines LP4
Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación
Accesorios
Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente Molex LP4 - 4 pines Macho a Hembra
Extienda las conexiones de alimentación LP4 en hasta 30 cm
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PYO2L_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.