StarTech.com

Cable IDC Interno 45cm Extensor de LED de Disco Duro 2 pines conexión a placa base - Hembra a Hembra

Conecte las luces indicadoras LED del panel del sistema a su placa base o controlador de disco duro

ID del Producto: IDC2PIN18

  • 18 pulgadas de largo
  • Dos Conectores de Cabezal de Placa Base IDC de 2 pines Hembra
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - IDC (2 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 1 - IDC (2 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 cm [0.1 in]
Ancho del Producto 5 mm [0.2 in]
Calibre del Conductor 24 AWG
Longitud del Cable 457.2 mm [18 in]
Longitud del Producto 457.2 mm [18 in]
Peso del Producto 4 g [0.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 10 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Interno para Cabezal de Placa Base IDC de 2 pines 18 pulgadas – H/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a  IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra
USBMBADAPT
Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra

Conecte dispositivos USB internos directamente a la conexión del cabezal de la placa base

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base  – H/H
USBINT5PIN
Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base – H/H

Conecte un concentrador o lector de tarjeta USB frontal directamente al cabezal de la placa base

1,99 € sin IVA
2,41 € con IVA