StarTech.com

Cable 20cm ATX 2.01 extensor de alimentacion ATX 2.01 24pin

Aumente la longitud de una conexión de alimentación ATX en hasta 20 cm

ID del Producto: ATX24POWEXT

  • Cable de 20cm de longitud
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación ATX (24 pines, v 2.x) Conector
Conector B 1 - Alimentación ATX (24 pines, v 2.x) Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 76 g [2.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 81 g [2.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable 20cm ATX 2.01 extensor de alimentacion ATX 2.01 24pin

Certificaciones