StarTech.com

Cable 20cm Extensión Alargador Alimentación Corriente Placa Base ATX12V 4 Pines P4 - Macho a Hembra

Extienda el alcance del conector de la fuente de alimentación ATX12V de su CPU en hasta 8 pulgadas

ID del Producto: ATXP4EXT

  • Macho ATX de 4 Pines a Hembra ATX de 4 pines
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación ATX 12V P4 (4 pines, v 2.x) Macho
Conector B 1 - Alimentación ATX 12V P4 (4 pines, v 2.x) Hembra
Características Físicas
Longitud del Cable 203.2 mm [8 in]
Longitud del Producto 203.2 mm [8 in]
Peso del Producto 14 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 19 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 8in ATX12V 4 Pin P4 CPU Power Extension Cable - M/F

Certificaciones