StarTech.com

Cable Cargador 65cm Combo Conector Dock de Apple 30 Pines y Micro USB a USB 2.0 iPod iPhone iPad - Negro

Sincronice sus dispositivos Micro USB, iPhone®, iPod® o iPad® utilizando un único cable

ID del Producto: USB2UBADC1M

  • 1 conector Apple® Dock (30 pines)
  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • 1 conector Micro USB ‘B’
  • Fabricación duradera
  • Conectores de alta calidad, ideales para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a sus dispositivos iPhone®, iPod® o iPad® y Micro USB
8,99 € EUR sin IVA
10,88 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 26 mm [1 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.7 m [2.1 ft]
Longitud del Producto 0.7 m [2.1 ft]
Peso del Producto 24 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 60 mm [2.4 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable combo de Conector Dock para Apple® a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador de 1m con Conector Escalonado Dock Connector de 30 Pines Apple a USB 2.0 para iPod, iPhone y iPad USB A
USB2ADC1M
Cable Cargador de 1m con Conector Escalonado Dock Connector de 30 Pines Apple a USB 2.0 para iPod, iPhone y iPad USB A

Cargue o sincronice sus dispositivos Apple®, incluso cuando están dentro de su funda

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Cable Cargador 3m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A
USB2ADC3M
Cable Cargador 3m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A

Cargue y sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas (hasta 3 m), sin pérdida del tiempo de carga, incluso cuando está dentro de su funda

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA