StarTech.com

Cable Cargador 2m Conector Dock Connector 30 Pin Acodado Abajo de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® desde su soporte de pared o individual, sin estorbo de cables

ID del Producto: USB2ADC2MD

  • 1 conector Apple® Dock (30 pines) escalonado en ángulo inferior
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Cable de alta calidad de 0,25 mm² de sección (AWG 24)
Ver otros
  • Ofrece un cable de 2 m
  • Conectores de alta calidad, resistentes a la conexión/desconexión frecuente de dispositivos iPhone, iPod o iPad
  • Compatible con todos los conectores de cable Apple Dock de 30 pines existentes
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
18,99 € EUR sin IVA
22,98 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 13.2 cm [5.2 in]
Ancho del Producto 11.5 cm [4.5 in]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Ángulo recto a inferior
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 98 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 15.2 cm [6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20.2 cm [8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 98 g [3.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de 2 m en ángulo inferior para iPhone, iPod e iPad

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador 2m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Izquierdo 30 Pines a USB iPod iPhone iPad
USB2ADC2ML
Cable Cargador 2m Conector Dock Connector de Apple Ángulo Izquierdo 30 Pines a USB iPod iPhone iPad

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA