Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Blanco Dock de 30 Pines de Apple a Micro USB para iPod, iPhone y iPad con Conector Escalonado

ID del Producto: USBUBADCADPW

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

Características
  • Conector Apple Dock escalonado (30 pines)

  • Diseño compacto, portátil

  • Fabricado en color blanco

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
8,99 € EUR sin IVA
10,79 € con IVA

ID: USBUBADCADPW

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El conector Apple® Dock de 30 pines a Micro USB para iPhone®, iPod® e iPad®, modelo USBUBADCADPW, es de color blanco para adaptarse a dichos dispositivos móviles blancos, y es una solución fiable para la carga y sincronización de los dispositivos Apple móviles digitales con un cable Micro USB.

Este adaptador de fabricación exclusiva tiene un conector Apple Dock escalonado (macho), el cual evita tener que retirar la funda protectora de un dispositivo cada vez que se vaya a recargar o sincronizar.

Además, este compacto adaptador es lo suficientemente portátil para llevarlo como accesorio de tableta o PC portátil, a la vez que reduce el número de cables necesarios para recargar todos sus dispositivos móviles.

Este duradero adaptador de 30 pines a Micro USB ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com. 

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño portátil, de peso liviano, adecuado como accesorio para ordenadores portátiles, iPads o iPhones
  • Permite mantener el dispositivo digital portátil con iOS disponible en su funda, mientras se recarga mediante nuestro exclusivo conector Apple Dock escalonado
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Recargue y sincronice dispositivos digitales móviles Apple de 30 pines, mediante un cable Micro USB
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 6 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Producto 26 mm [1 in]
Peso del Producto 4 g [0.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 12 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador (blanco) de conector Apple Dock de 30 pines a Micro USB para iPhone/iPod/iPad
Certificaciones
Cable Adaptador 0,5m USB A Macho a Micro USB B Macho Delgado para Teléfono Móvil y Tablets
USBAUB50CMBK

Cable Adaptador 0,5m USB A Macho a Micro USB B Macho Delgado para Teléfono Móvil y Tablets

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB, sin estorbo de cables

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable Micro USB de 1m
USBAUB1MBK

Cable Micro USB de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

Cable Micro USB de 2m
USBAUB2MBK

Cable Micro USB de 2m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB a distancia larga

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.