Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 2m USB 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

ID del Producto: USBLT2MBR

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

Características
  • 1 conector Apple Lightning en ángulo (8 pines)

  • 1 conector USB-A macho

  • Conector reversible Lightning

Más Características . . .
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
22,99 € EUR sin IVA
27,59 € con IVA

ID: USBLT2MBR

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable Lightning en ángulo a USB de color negro y de 2 metros, modelo USBLT2MBR, para iPhone®, iPod® e iPad®, es de color negro para adaptarse a los dispositivos móviles negros, y es una solución fiable para la carga y sincronización de los dispositivos Apple® más modernos con un PC o Mac®, a través de un puerto USB disponible.

El conector Lightning en ángulo permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil con iOS disponible tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

El diseño de este cable USB a iPhone más largo, de 2 metros, permite utilizarlo sin el límite de una distancia corta y con la máxima potencia de carga.

Además, el conector Lightning reversible de 8 pines se puede enchufar a un dispositivo con iOS disponible con cualquiera de las caras hacia arriba, lo cual significa que no hay ninguna restricción sobre cómo conectar el dispositivo.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite el acceso sin límite de distancia corta a un iPhone, iPod o iPad, en modo vertical u horizontal, incluso mientras se carga
  • Complemento para los dispositivos móviles Apple de color negro
  • No existe ninguna restricción sobre cómo enchufar el conector al dispositivo móvil
Aplicaciones
  • Es posible enviar mensajes de texto, trabajar o jugar con un iPhone, iPod o iPad incluso durante su carga, sin estorbo del cable
  • Carga y sincronización de dispositivos digitales móviles Apple con conector Lightning disponible
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector En ángulo
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 59.5 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 106.7 g [3.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro Lightning en ángulo a USB, de 2 metros, para iPod/iPhone/iPad
Certificaciones
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT1MBR

Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco
USBLT1MWR

Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 2m Lightning acodado a la derecha
USBLT2MWR

Cable de 2m Lightning acodado a la derecha

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad a distancias más largas, sin que el cable estorbe

20,99 € sin IVA
25,19 € con IVA

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT15CMW

Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,79 € con IVA

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT30CMW

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT1MW

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT2MW

Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,19 € con IVA

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT3MW

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,39 € con IVA

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco
USBLTM1MWH

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,59 € con IVA

Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco
USBLT1MWS

Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro
USBLTM1MBK

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,59 € con IVA

Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT15CMB

Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,79 € con IVA

Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro
USBLT1MBS

Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT2MB

Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,19 € con IVA

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT3MB

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,39 € con IVA

Cable de 30cm  USB a Lightning Rizado para Apple  iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMW

Cable de 30cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMW

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

18,99 € sin IVA
22,79 € con IVA

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo
USBLT1MYL

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa
USBLT1MPK

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde
USBLT1MGN

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBLT30CMB

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBCLT30CMB

Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 30 cm

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA

Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBCLT60CMB

Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 60 cm

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro
USBLTL1MB

Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro

Ahora puede saber cuando su iPhone, iPod o iPad se ha cargado completamente

23,99 € sin IVA
28,79 € con IVA

Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW

Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,59 € con IVA

Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco
USBUBLTADPW

Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA

Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro
USBUBLTADPB

Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

16,99 € sin IVA
20,39 € con IVA

Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro
USBUBLTB

Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Negro

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,59 € con IVA

Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro
LTUB1MBK

Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet
LTCUB1MGR

Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet

Cargue o sincronice su dispositivo móvil Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB mediante el uso de un solo cable

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco
LTUB1MWH

Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro
LTADUB1MB

Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Cables Lightning (2)

Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2A
USBLT2PCARB

Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2A

Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2 A

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Adaptadores USB (USB 2.0) (12)

Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)
USB2PCARBK

Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)

Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono móvil

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
USBUB2PCARB

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco
USBUB2PCARW

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco

Cargue dos tabletas simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro
USB2PCARBKS

Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco
USB2PCARWHS

Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)
USB2PCARWH

Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)

Permite la carga simultánea, en un coche, de un tablet y un teléfono móvil

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

Cargador de Pared USB con función de carga rápida - Cargador negro para viajes
USB1PACVBK

Cargador de Pared USB con función de carga rápida - Cargador negro para viajes

Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA

Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes
USB1PACVWH

Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes

Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
USB2PACBK

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes

Cargue su tablet y su teléfono móvil de forma simultánea

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes
USB2PACWH

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes

Recargue de forma simultánea su tablet y teléfono móvil, prácticamente en cualquier lugar del mundo

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Negro
USB4PACBK

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Negro

Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo

45,99 € sin IVA
55,19 € con IVA

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco
USB4PACWH

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco

Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo

45,99 € sin IVA
55,19 € con IVA

Concentradores USB 3.0 (14)

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
ST7300U3M

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un ordenador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

79,99 € sin IVA
95,99 € con IVA

Hub Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos Industrial - Concentrador USB con Protección contra Descargas
ST7300USBME

Hub Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos Industrial - Concentrador USB con Protección contra Descargas

Agregue siete puertos USB 3.0 mediante este concentrador de metal para montaje en carriles DIN o en superficie

143,99 € sin IVA
172,79 € con IVA

Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa
ST7300USB3B

Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un ordenador mediante una conexión USB

67,99 € sin IVA
81,59 € con IVA

Concentrador Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Hub de Montaje
ST4300USBM

Concentrador Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Hub de Montaje

Incorpore cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión USB

123,99 € sin IVA
148,79 € con IVA

Concentrador Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas
ST1030USBM

Concentrador Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas

Agregue diez puertos USB 3.0 (5Gbps) mediante este concentrador de metal para montaje en carriles DIN o en superficie

195,99 € sin IVA
235,19 € con IVA

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal
ST4300U3C3

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

70,99 € sin IVA
85,19 € con IVA

Ladrón Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30A3A1CSFS

Ladrón Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A de carga y sincronización, así como un puerto USB Type-C

63,99 € sin IVA
76,79 € con IVA

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0

53,99 € sin IVA
64,79 € con IVA

Concentrador USB 3.0 de 10 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 1,5A
ST103008U2C

Concentrador USB 3.0 de 10 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 1,5A

Agregue a su ordenador diez puertos USB 3.0, incluyendo dos puertos de carga descendentes

90,99 € sin IVA
109,19 € con IVA

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas

Agregue un concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos en la abertura de una bahía frontal de 3,5" de un ordenador

62,99 € sin IVA
75,59 € con IVA

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 1 Puerto de 2,4A
ST53004U1C

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 1 Puerto de 2,4A

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador, además de carga rápida de su dispositivo móvil

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 2,4A
ST93007U2C

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 2,4A

Agregue siete puertos USB 3.0 a su ordenador y dos puertos USB de carga rápida

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini Ladrón USB con Adaptador de Alimentación
ST4300MINI

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini Ladrón USB con Adaptador de Alimentación

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos y capacidad de carga de su teléfono móvil a su ordenador portátil, gracias a este concentrador portátil

40,99 € sin IVA
49,19 € con IVA

Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
ST7CU35122

Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

68,99 € sin IVA
82,79 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.