StarTech.com

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

ID del Producto: USBLT1MYL

  • Elegante diseño de color amarillo
  • Conector reversible Lightning
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

General

El cable amarillo de conector Lightning a USB de 1 metro para iPhone, iPod e iPad, modelo USBLT1MYL, es una elegante y fiable solución para la carga y sincronización de los dispositivos móviles Apple® Lightning de 8 pines.

Este cable de color complementa a su iPhone 5c amarillo, pero se puede utilizar con cualquier dispositivo móvil equipado con Lightning iOS: también ofrecemos cables Lightning en otros colores, como el rosa, verde o azul, así que puede elegir el que más le guste. ¡Podrá encontrar el color perfecto para su iPhone, o ser más creativo con una combinación única!

Además, el conector Lightning reversible de 8 pines se puede enchufar a un dispositivo con iOS disponible con cualquiera de las caras hacia arriba, lo cual significa que no hay ninguna restricción sobre cómo conectar el dispositivo.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento fiable, respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Su colorido diseño hace juego con el iPhone 5c amarillo
  • Sin forma incorrecta de conectarlo a su dispositivo móvil
  • Fiabilidad garantizada, respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com.

Aplicaciones

Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles Apple con conector Lightning disponible

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28/32 AWG
Color Amarillo
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 21.4 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 68.4 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de conector Apple Lighting a USB (amarillo, 1 metro)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde
USBLT1MGN
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa
USBLT1MPK
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco
USBLT1MW
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone 5 iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA