StarTech.com

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

ID del Producto: USBLT30CMB

  • 1 conector Apple Lightning (8 pines)
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Conector reversible Lightning
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 9 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 21 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 15.2 cm [6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 20.2 cm [8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 57 g [2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro (0,3 m) de conector Apple Lightning a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MB
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA