StarTech.com

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

ID del Producto: USBLTM1MBK

  • Acabado estilizado que hace juego con sus dispositivos móviles Apple
  • Fabricado con materiales de alta durabilidad, que ofrecen conexiones estables
  • Fiabilidad garantizada, avalada por la garantía de dos años de StarTech.com
22,99 € EUR sin IVA
27,82 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 78 mm [3.1 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 47 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable 1m Lightning a USB Negro

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco
USBLTM1MWH
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable e Carga Rápida para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco
USBLT1MW
Cable Lightning a USB de 1m - Cable e Carga Rápida para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Cargador para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro
USBLT1MB
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Cargador para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable en Espiral Lightning a USB de 15cm - Cable Lightning Corto para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco
USBLT15CMW
Cable en Espiral Lightning a USB de 15cm - Cable Lightning Corto para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT30CMW
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Largo para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Blanco
USBLT2MW
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Largo para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT3MW
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Delgado para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Blanco
USBLT1MWS
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Delgado para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Blanco

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Lightning Acodado a la Derecha en 90 Grados para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco
19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha
USBLT2MWR
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad a distancias más largas, sin que el cable estorbe

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro
USBLTM1MBK
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT15CMB
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Delgado para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro
USBLT1MBS
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Delgado para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Largo para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro
USBLT2MB
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Largo para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT3MB
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Blanco
15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Blanco
17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT30CMB
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro
USBCLT30CMB
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 30 cm

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro
USBCLT60CMB
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 60 cm

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable Lightning a USB de 1m - Cable Lightning Acodado a la Derecha en 90 Grados para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Negro
19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Lightning Acodado a la Derecha en 90 Grados para iPhone / iPad /iPod - Certificación MFi de Apple - Negro
USBLT2MBR
Cable Lightning a USB de 2m - Cable Lightning Acodado a la Derecha en 90 Grados para iPhone / iPad /iPod - Certificación MFi de Apple - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco
USBUBLTADPW
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro
USBUBLTADPB
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBUBLTB
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Cargador 2 en 1 de 1m - USB a Lightning o Micro USB para iPhone / iPad / iPod / Android - Certificación MFi de Apple - Cable Multicarga para Móvil - USB 2.0
28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable USB Multicarga USB de 1m - USB a Micro USB o USB-C o Lightning para iPhone / iPad / iPod / Android - Certificación MFi de Apple - Cable Cargador USB 3 en 1 - Trenzado
LTCUB1MGR
Cable USB Multicarga USB de 1m - USB a Micro USB o USB-C o Lightning para iPhone / iPad / iPod / Android - Certificación MFi de Apple - Cable Cargador USB 3 en 1 - Trenzado

Cargue o sincronice su dispositivo móvil Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB mediante el uso de un solo cable

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Cargador 2 en 1 de 1m - USB a Lightning o Micro USB para iPhone / iPad / iPod / Android - Certificación MFi de Apple - Cable Multicarga para Móvil - USB 2.0
28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable de 1m Cargador 3 en 1 - Multi-Puerto USB a Lightning o Dock de 30 Pines o Micro USB para iPhone / iPad / iPod / Android - Certificación MFi de Apple - USB 2.0
24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA

Accesorios