StarTech.com

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

ID del Producto: USBLTM1MWH

  • Acabado estilizado que hace juego con sus dispositivos móviles Apple
  • Fabricado con materiales de alta durabilidad, que ofrecen conexiones estables
  • Fiabilidad garantizada, respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com
22,99 € EUR sin IVA
27,82 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 17 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 77 mm [3 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17.1 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 38 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable 1m Lightning a USB Blanco

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro
USBLTM1MBK
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT1MW
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo
USBLT1MYL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Amarillo

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa
USBLT1MPK
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Rosa

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde
USBLT1MGN
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Verde

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT15CMW
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT30CMW
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT2MW
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT3MW
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco
USBLTM1MWH
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Blanco

Cree conexiones elegantes y estables con sus dispositivos Apple

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco
USBLT1MWS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco
USBLT1MWR
Cable de 1m Lightning Acodado a USB - Blanco

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha
USBLT2MWR
Cable de 2m Lightning acodado a la derecha

Cargue o sincronice su iPhone, iPod o iPad a distancias más largas, sin que el cable estorbe

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT15CMB
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

18,99 € sin IVA
22,98 € con IVA
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro
USBLT1MBS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MB
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT3MB
Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Cable de 30cm  USB a Lightning Rizado para Apple  iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMW
Cable de 30cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMW
Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de coche

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT30CMB
Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT30CMB
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 30 cm

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT60CMB
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 60 cm

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro
USBLTL1MB
Cable 1m Lightning con LED Indicador de Carga a USB para iPod iPhone iPad - Negro

Ahora puede saber cuando su iPhone, iPod o iPad se ha cargado completamente

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MBR
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 1m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® sin estorbo de cables

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 2m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MBR
Cable Lightning de 8 Pin Acodado a la Derecha de 2m USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas, sin que el cable estorbe

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Cable Adaptador Blanco Micro USB a Conector Apple Lightning de 8 Pines para iPhone / iPod / iPad

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco
USBUBLTADPW
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Blanco

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro
USBUBLTADPB
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad - Negro

Cargue o sincronice un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBUBLTB
Cable Adaptador Lightning de 8 Pin a Micro USB B USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga o sincronización de un iPhone®, iPod® o iPad® con un cable Micro USB

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro
LTUB1MBK
Cable de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet
LTCUB1MGR
Cable Trenzado de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet

Cargue o sincronice su dispositivo móvil Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB mediante el uso de un solo cable

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco
LTUB1MWH
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro
LTADUB1MB
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB - Color Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA

Accesorios