StarTech.com

Cable de 2m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB Tipo C - Blanco

Cable Lightning a USB Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección para Radiaciones Electromagnéticas | Cable con Cubrimiento de TPE

ID del Producto: RUSBCLTMM2MW

  • Cargue sus dispositivos mediante un cable Lightning con certificación MFi, fabricado para resistir el uso diario
  • Duradero cable Lightning reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
  • Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable Lightning a USB de 2 metros
  • This heavy-duty Lightning cable has a metal protective guard around the circuit board to provide shielding against EMI
21,99 € EUR sin IVA
26,61 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 13 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 22/32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2000 mm [78.7 in]
Peso del Producto 46 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 75 mm [3 in]
Longitud de la Caja 183 mm [7.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 73 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Lightning a USB-C  - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro
RUSBCLTMM1MB
Cable de 1m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro

Cable Lightning Duradero USB Type-C |con Fibra de Aramida | con Protección EMI | con Cubrimiento TPE

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 1m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB Tipo C - Blanco
RUSBCLTMM1MW
Cable de 1m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB Tipo C - Blanco

Cable Lightning a USB Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección para Radiaciones Electromagnéticas | Cable con Cubrimiento de TPE

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Cable de 2m Lightning a USB-C  - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro
RUSBCLTMM2MB
Cable de 2m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Negro

Cable Lightning Duradero USB Type-C |con Fibra de Aramida | con Protección EMI | con Cubrimiento TPE

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA