StarTech.com

Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

ID del Producto: TBLT3MM2MW

  • Compatible con dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort
  • Soporta una velocidad de transmisión de datos de 20Gbps
  • Certificación Thunderbolt
Ver otros
  • Vídeo de 4K y 60Hz total
  • Acople y alimente su portátil con un solo cable
  • Conecte en serie hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
43,99 € EUR sin IVA
53,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Macho
Conector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 5 A
Power Delivery 100W
Características Físicas
Color Blanco
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 85 g [3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 90 g [3.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable thunderbolt 3

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM2M
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM1MW
Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM1M
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA