StarTech.com

Cable de 0,5m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

ID del Producto: TBLT34MM50CW

  • Compatible con dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort
  • Soporta una velocidad de transmisión de datos de 40Gbps
  • Certificación Thunderbolt
Ver otros
  • Un solo monitor a 5K 60Hz o dos monitores a 4K 60Hz
  • Acople y alimente su portátil con un solo cable
  • Conecte en serie hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
28,99 € EUR sin IVA
35,08 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Conector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 cm [1.5 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Color Blanco
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 21 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.4 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.1 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable thunderbolt 3

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB
TBLT34MM50CM
Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos cuatro veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite vídeo doble de 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA