StarTech.com

Cable de 1m USB-C con Entrega de Potencia hasta 5A - USB 3.1 de 10 Gbps USB Tipo C Certificado

Alimente sus dispositivos USB Type-C

ID del Producto: USB31C5C1M

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de sus dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con USB-C
  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 55 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 59 g [2.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA