Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 2m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
Alimente sus dispositivos USB Type-C
ID del Producto: USB2C5C2M
- Certificación USB-IF
- Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprarCon hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB-C™ a USB-C para alimentar y cargar un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga. O puede alimentar su ordenador portátil mediante un replicador de puertos USB-C.
Cargue rápidamente sus dispositivos móviles
Los 5A de entrega de potencia le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 2.0 convencional, lo cual resulta perfecto para los usuarios que viajan/se desplazan. Disminuya su tiempo de carga y asegúrese de que sus dispositivos móviles están siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.
Proporcione conexiones de mayor calidad con cables con certificación USB-IF
El cable USB Type-C ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 2.0. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.
El modelo USB2C5C2M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.
Aplicaciones
- Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un cargador o batería de carga
- Cargue su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un replicador de puertos
- Cargue rápidamente su dispositivo móvil USB-C con un cargador
- Sincronice sus dispositivos móviles USB-C con un ordenador portátil
Números de Producto
Ingram Micro España
V934385
UPC Code
065030866781
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho | |
Conector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho | |
Requisitos de Energía | ||
Power Delivery | 100W | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 6 mm [0.2 in] | |
Ancho del Producto | 12 mm [0.5 in] | |
Calibre del Conductor | 24/26 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 2 m [6.6 ft] | |
Longitud del Producto | 2000 mm [78.7 in] | |
Peso del Producto | 111 g [3.9 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 116 g [4.1 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - cable usb-c |
Productos Relacionados
Cable de 50cm USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
Alimente sus dispositivos USB Type-C, sin marañas de cables
Cable de 1m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
Alimente sus dispositivos USB Type-C
Cable de 2m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - Blanco
Alimente sus dispositivos USB Type-C
Cable de 3m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas
Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado
Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas
Soporte de Producto
Diagramas
-
USB2C5CXXM_Diagram.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
USB2C5C2M_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.