StarTech.com

Cable de 3m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

ID del Producto: USB2C5C3M

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
23,99 € EUR sin IVA
29,03 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 24/26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 164 g [5.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 21 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 170 g [6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Cable de 1m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Cable de 2m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0
19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cable de 2m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - Blanco
27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado
USB2C5C4M
Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

23,99 € sin IVA
29,03 € con IVA