Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m USB-C a USB-B de Impresora - Cable Adaptador USB Tipo C a USB B
Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su ordenador equipado con USB-C o Thunderbolt 3
ID del Producto: USB2CB3M
- El cable de 3 metros de longitud resulta ideal para colocar de forma flexible sus dispositivos periféricos
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
General
Este cable USB-C™ a USB-B para impresora le permite conectar sus dispositivos periféricos USB 2.0, como impresoras, unidades de disco duro externo o escáneres, a su ordenador portátil o tablet equipado con USB Type-C™. El cable también es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.
Este cable más largo le permite organizar su escritorio según sus requisitos, a fin de poder conectar su dispositivo hasta a 3 metros de distancia de su ordenador.
El cable USB2CB3M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad garantizada.
Aplicaciones
Conecte dispositivos USB 2.0 a su ordenador o tablet equipado con USB-C
Conecte dispositivos USB 2.0 a ordenadores equipados con Thunderbolt 3
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934068 | |
Esprinet | USB2CB3M | |
UPC Code | 065030873000 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho | |
Conector B | 1 - USB B (4 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 23/28 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 3 m [9.8 ft] | |
Longitud del Producto | 3 m [9.8 ft] | |
Peso del Producto | 102 g [3.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 107 g [3.8 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable USB-C a USB-B |
Productos Relacionados
Cable de 50cm USB-C a USB-B de Impresora - Cable Adaptador USB Tipo C a USB B
Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su ordenador equipado con USB-C o Thunderbolt 3
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión
Cable de 2m USB-C a USB B Macho a Macho - Cable USB Tipo C a USB B USB 2.0
Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su ordenador equipado con USB-C o Thunderbolt 3
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
USB2CB3M_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.