StarTech.com

Cargador de Pared USB-C™ de 1 Puerto con 60W de Entrega de Alimentación PD

Cargador USB-C con Entrega de Alimentación | Compacto | con Compatibilidad Universal | Certificado por USB-IF

ID del Producto: WCH1CEU

  • Alimente su ordenador portátil o smartphone con 60W de entrega de potencia (PD), mediante este cargador portátil USB C
  • Compatibilidad universal con dispositivos USB-C que admiten alimentación PD (entrega de potencia)
  • El cable USB-C incluido se puede conectar directamente a smartphones, tablets o cargadores
Ver otros
  • Tamaño compacto que se ajusta fácilmente dentro de su bolsa y que le permite llevarlo consigo a todas partes
  • WHAT'S INCLUDED: 1 m USB C cable to enable out of the box charging and avoid the hassle of finding a compatible cable. The charger is backed by a 2-year warranty & free lifetime technical support
54,99 € EUR sin IVA
66,54 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
MTBF 30.000 horas
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Macho
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 60W
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5V DC
9V DC
12V DC
15V DC
20V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación), a 30ºC
Temperatura de Almacenamiento -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Temperatura Operativa 0 to 40°C (32 to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.5 cm [2.6 in]
Ancho del Producto 28 mm [1.1 in]
Longitud del Cable 214 mm [8.4 in]
Longitud del Producto 65 mm [2.6 in]
Peso del Producto 141 g [5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 55 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 130 mm [5.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 225 g [7.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador USB-C
1 - Cable USB-C

Certificaciones