StarTech.com
Novedad

Cable de 2m USB-C - Negro

Cable USB 2.0 Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección EMI | Cable con Recubrimiento TPE

ID del Producto: RUSB2CC2MB

  • Cargue sus dispositivos mediante un cable USB Type C de alta calidad, fabricado para resistir el uso diario
  • Cable duradero USB-C reforzado con fibra de aramida Kevlar®, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
  • Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable de 2 metros
  • Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable USB-C tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos
16,99 € EUR sin IVA
20,56 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 10.000
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 200 cm [78.7 in]
Peso del Producto 46.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.000
Ancho de la Caja 120.000
Longitud de la Caja 200.000
Peso (de la Caja) del Envío 52.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C de 2 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB-C - Negro
Producto Futuro
RUSB2CC1MB
Cable de 1m USB-C - Negro

Cable USB 2.0 Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección EMI | Cable con Recubrimiento TPE

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Cable de 1m USB-C - Blanco
Novedad
RUSB2CC1MW
Cable de 1m USB-C - Blanco

Cable USB 2.0 Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección EMI | Cable con Recubrimiento TPE

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Cable de 2m USB-C - Blanco
Novedad
RUSB2CC2MW
Cable de 2m USB-C - Blanco

Cable USB 2.0 Tipo C Duradero | con Fibra de Aramida | con Protección EMI | Cable con Recubrimiento TPE

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA