StarTech.com

Paquete de 10 Cables USB-C a USB-A de 2m - USB 2.0 - Macho a Macho - USB Tipo C - USBC

Cables Bulk USB Tipo A a USB Tipo C | USB 2.0 | Certificado por USB-IF

ID del Producto: USB2AC2M10PK

  • Cargue varios dispositivos mediante cables USB 2.0 de alta calidad
  • Certificado USB-IF para conexiones fiables
  • Solución ideal para empresas que requieren muchos cables USB
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
101,99 € EUR sin IVA
123,41 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 7.000
Ancho del Producto 14.800
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 710.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 50.000
Ancho de la Caja 255.000
Longitud de la Caja 330.000
Peso (de la Caja) del Envío 720.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Cable USB A a USB C

Certificaciones