StarTech.com

Tornillos de Fijación #6-32 x 1/4 pulgadas de Largo para PCs - Pack de 50

Tenga siempre a mano estos tornillos # 6-32 para gabinetes de PC para las instalaciones de hardware

ID del Producto: SCREW6_32

  • Tipo de rosca # 6-32
  • 0,25 pulgadas de largo
  • Acabado en plata
  • 50 tornillos por pack
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Patrón del Cabezal Hex / Phillips
Tipo(s) de Rosca #6-32
Características Físicas
Longitud del Producto 6.3 mm [0.2 in]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 50
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 46 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos de PC # 632

Certificaciones

Productos Relacionados

Tornillos de Fijación M3 x 1/4 pulgadas de Largo para PCs - Pack de 50
SCREWM3
Tornillos de Fijación M3 x 1/4 pulgadas de Largo para PCs - Pack de 50

Tenga siempre a mano estos tornillos M3 para las instalaciones de hardware

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Tornillos de Montaje para Ventiladores de PC - Pack de 50
FANSCREW
Tornillos de Montaje para Ventiladores de PC - Pack de 50

Tornillos para ajustar correctamente ventiladores al gabinete

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA