StarTech.com

Paquete de 10 Cubiertas de Metal para Ranuras de Expansión de Cajas de Ordenadores

Agregue una cubierta a una ranura de expansión expuesta de perfil completo

ID del Producto: PLATEBLANK

  • Diseño de altura de perfil completo/estándar
  • Fabricación en metal
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Características Físicas
Altura del Producto 20.9 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 119 mm [4.7 in]
Color Plata
Longitud del Producto 5.5 mm [0.2 in]
Materiales Acero
Peso del Producto 91 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 10
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 96 g [3.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Placa para ranura de expansión de perfil estándar

Certificaciones