Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 450W ATX12V 2.3 80 Plus Oro PFC Activo Ventilador 12cm

ID del Producto: ATX2PW450GO

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación Gold ATX de 450 vatios, fiable y eficaz energéticamente

Características
  • Certificación 80 Plus Gold

  • Soporte para sistemas Intel y AMD

  • Conforme a la norma Intel EPS 12V rev: 2.8/2.92

Más Características . . .
  • Conforme a la norma ATX 12V rev: 2.3

  • Ventilador grande de 12 cm

  • Corrección del Factor de Potencia Activo (A-PFC)

  • Protección: contra cortocircuitos (SCP), contra sobrevoltaje (OVP), contra sobrecorrientes (OCP), contra sobrealimentación (OPP)

  • Fuente de alimentación con conmutación automática de 110~240VAC

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES TPOES
ESPES
Disponible en
81,99 € EUR sin IVA
98,39 € con IVA

ID: ATX2PW450GO

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La fuente de alimentación con certificación 80 Plus® Gold de 450 vatios, modelo ATX2PW450GO, constituye una opción eficiente energéticamente para reemplazar o actualizar la fuente de alimentación de un PC de sobremesa. Con un 87% a 90% de eficiencia a una carga entre 20% y 100%, la fuente de alimentación con certificación 80 Plus Gold ofrece una significativa mejora en comparación con fuentes de alimentación de eficiencia estándar y, por tanto, ayuda a reducir el consumo energético y los costes de funcionamiento. 

Esta versátil fuente de alimentación está equipada con soporte para servidores y estaciones de trabajo basados en CPU AMD o Intel, con una conexión de placa madre de 20/24 pines y un conector EPS de 8 pines.

El modelo ATX2PW450GO está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Gracias a la fuente de alimentación con certificación 80 Plus Gold se reducen los costos de funcionamiento y consumo energético
  • Para compatibilidad universal, soporte para placas madre EPS y ATX Intel/AMD
Aplicaciones
  • Permite reemplazar fuentes de alimentación antiguas de menor confiabilidad
  • Actualización o montaje de un PC eficiente energéticamente gracias a la fuente de alimentación con certificación 80 Plus Gold
  • Perfecta para actualizar sistemas existentes y satisfacer los requisitos más recientes de conexiones de discos SATA y tarjetas gráficas PCIe
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Ventiladores 1 - 120 mm
Rendimiento
Corrección del Factor de Potencia Activo
Corriente de Salida 450W
Índice de Eficiencia 115V:
87% @ 20% - 90 Watt
90% @ 50% - 225 Watt
87% @ 100% - 450 Watt

230V:
88% @ 20% - 90 Watt
92% @ 50% - 225 Watt
88% @ 100% - 450 Watt
Conector(es)
Conectores de Salida 1 - Alimentación ATX 12V P4 (4 pines, v 2.x)
1 - Alimentación ATX AUX (6 pines, v 1.x)
1 - Alimentación PCI Express (8 pines, v 2.x)
1 - Duplicador de alimentación ATX (20+4 pines, v 2.x)
1 - Duplicador de alimentación ATX 12V EPS (4+4 pines)
3 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex)
4 - Alimentación SATA (15 pines)
Requisitos de Energía
Corriente +12.0V1 (A) 37 A
Corriente +12.0V2 (A) 37 A
Corriente +12.0V3 (A) 37 A
Corriente +12.0V4 (A) 37 A
Corriente +3.3V (A) 20A
Corriente +5.0V (A) 20 A
Corriente +5.0Vsb (A) 2.5A
Corriente -12.0V (A) 0.5A
Corriente de Entrada Máxima 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Frecuencia de Tensión de Entrada 50 ~ 60 Hz
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 85 mm [3.3 in]
Ancho del Producto 150 mm [5.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 140 mm [5.5 in]
Peso del Producto 2020 g [71.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2252 g [79.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Fuente de alimentación de 450 W
1 - Guía Rápida de Instalación
Certificaciones
Fuente de Alimentación de Ordenador PC 500W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo Ventilador 12cm
ATX2PW500WH

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 500W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo Ventilador 12cm

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación ATX de 500 vatios, fiable y eficaz energéticamente

112,99 € sin IVA
135,59 € con IVA

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 430W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo con Ventilador de 12cm
ATX2PW430WH

Fuente de Alimentación de Ordenador PC 430W ATX12V 2.3 80 Plus PFC Activo con Ventilador de 12cm

Creación o actualización de un sistema informático con alimentación ATX de 430 vatios, fiable y eficaz energéticamente

89,99 € sin IVA
107,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.