StarTech.com

Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 40x10mm - Conector LP4

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 40mm

ID del Producto: FAN4X1LP4

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conectores de alimentación LP4 internos
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 2
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 23 dBA
RPM 5000
Velocidad de Flujo de Aire 5.22 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10 to 80
Características Físicas
Altura del Producto 40 mm [1.6 in]
Ancho del Producto 10 mm [0.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 40 mm [1.6 in]
Peso del Producto 21 g [0.7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 36 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 4 cm

Certificaciones