StarTech.com

Ventilador Fan para Caja de Ordenador PC Torre - 92x25mm - Conector LP4

Enfriamiento adicional para el chasis con este ventilador de rodamiento de bolas doble de 92mm

ID del Producto: FANBOX92

  • Ventilador con rodamiento de bolas doble de 92mm
  • Conectores de alimentación LP4 Molex Inline
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 2
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 26 dBA
RPM 2200
Velocidad de Flujo de Aire 39.35 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 12V DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10°C to 80°C
Características Físicas
Altura del Producto 9.2 cm [3.6 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 82 g [2.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 31 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 95 mm [3.7 in]
Longitud de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 106 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 92mm
4 - Tornillos de Montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre  - 80x25mm - Conector TX3
FANBOX2
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 80x25mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 80mm

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre  - 80x25mm - Conector LP4
FANBOX
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 80x25mm - Conector LP4

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 80mm

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA

Accesorios