StarTech.com

Paquete de 5 Almohadillas Térmicas Color Gris para Disipador de Procesador

Mejore la transferencia de calor entre el CPU/chipset y el disipador con estas almohadillas térmicas muy fáciles de usar

ID del Producto: HSFPHASECM

  • Baja impedancia térmica
  • No es conductor de electricidad
  • En estado sólido a temperatura ambiente, se ablanda a temperatura operativa de disipación de calor
  • Se ajusta a superficies irregulares
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Conductividad Térmica 0.7 W/m-k
Peso Específico 1.11
Resistencia Térmica 0.03 °C-in/W @ 50 PSI
Observaciones / Requisitos
Nota Presión de sujeción de componentes/disipador de calor (recomendada): 5 a 100PSI (0,035 a 0,690MPa)
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -60°C to 125°C (-76°F to 257°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0 cm [0 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Color Rosa
Longitud del Producto 30 mm [1.2 in]
Materiales Temperatura de cambio de fase: 58°C

Resistividad de volumen: 1x 1015Ohm-cm

Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 mm [0.1 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 5
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 8 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 5 - Protector térmico

Certificaciones

Productos Relacionados

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
Pasta Térmica Jeringuilla de 1,5g Grasa Compuesto Thermal Grease Silicona y Óxido Metálico

Óptima conducción del calor entre el CPU y el disipador a través de un compuesto de óxido de metal

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA