StarTech.com

Ventilador de Repuesto para Caja de Ordenador 60x25mm con Conector TX3 - Rodamiento Doble de Bolas Recirculantes Ball Bearing

Enfriamiento adicional para el chasis con este ventilador de 60mm con un alto flujo de aire

ID del Producto: FAN6X25TX3H

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
  • Funcionamiento a alta velocidad, 5000 RPM
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 30 dBA
RPM 5000
Velocidad de Flujo de Aire 26.63 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Negro
Longitud del Cable 228.6 mm [9 in]
Longitud del Producto 60 mm [2.4 in]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Ancho de la Caja 26 mm [1 in]
Longitud de la Caja 15.6 cm [6.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador 3 pines 60mm

Certificaciones

Productos Relacionados

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 60x20mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre - 60x10mm - Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA