StarTech.com

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

ID del Producto: SVA12M2NEUA

  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 2 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
24,99 € EUR sin IVA
30,24 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conectores de Salida 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Conector Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Frecuencia de Tensión de Entrada 50/60Hz
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Longitud del Cable 1219 mm [48 in]
Longitud del Producto 75 mm [3 in]
Peso del Producto 137 g [4.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 60 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 89 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 10.4 cm [4.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC
SVA5H2NEUA
Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA5M4NEUA
Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 4 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA

Accesorios