StarTech.com

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

ID del Producto: SVA12M5NA

  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 5 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
80,99 € EUR sin IVA
98,00 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 3.5 cm [1.4 in]
Ancho del Producto 46 mm [1.8 in]
Longitud del Cable 1020 mm [40.2 in]
Longitud del Producto 11 cm [4.3 in]
Peso del Producto 905.8 g [32 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 51 mm [2 in]
Ancho de la Caja 22 cm [8.7 in]
Longitud de la Caja 32 cm [12.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 924.2 g [32.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)

Certificaciones

Accesorios