StarTech.com

Adaptador de Alimentación de 5V de DC - 5 Voltios y 3 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Replace your lost or failed power adapter

ID del Producto: SVA5N3NEUA

  • Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 3 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo N
  • Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación
24,99 € EUR sin IVA
30,24 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conectores de Salida 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Conector Output
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 3A
Corriente de Entrada 0.75A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Características Físicas
Altura del Producto 5.5 cm [2.2 in]
Ancho del Producto 32 mm [1.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 76 mm [3 in]
Peso del Producto 204 g [7.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 35 mm [1.4 in]
Ancho de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Longitud de la Caja 17.7 cm [7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)

Certificaciones

Accesorios