StarTech.com

Cable de Seguridad para Ordenador Portátil - con Candado de Combinación de 4 Dígitos - para Ranura de Seguridad de Tipo Wedge

Cable de Seguridad Portátil | con Cable de Acero de 2m | con Bisagra Giratoria

ID del Producto: LTLOCKNBL

  • Proteja su dispositivo contra robos mediante el uso de este cable con candado con combinación, reconfigurable con hasta 10.000 códigos posibles
  • Compatible con ordenadores portátiles u otro equipo informático que tenga una ranura de seguridad tipo Wedge (cuneiforme)
  • Permite el movimiento mientras se utiliza, mediante una bisagra giratoria
Ver otros
  • Cable de acero con revestimiento de vinilo, resistente a las manipulaciones (diámetro de 4,4mm)
  • Resistente y duradero candado
49,99 € EUR sin IVA
60,49 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Noble Wedge Slot
Observaciones / Requisitos
Nota Este cable con candado funciona con dispositivos que tengan una ranura cuneiforme de seguridad.
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 5.4 cm [2.1 in]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 204.3 cm [80.4 in]
Peso del Producto 138 g [4.9 oz]
Tipo de Gabinete Zinc Alloy
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 130 mm [5.1 in]
Longitud de la Caja 220 mm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 150 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Candado con combinación para ordenador portátil y ranura Wedge (cuneiforme)
1 - Hook-and-Loop Strap
1 - Quick-Start Guide

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable con Candado de Seguridad con Clave para Ordenador Portátil - con Bisagra Giratoria - con Candado de Combinación de 4 Dígitos
33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA
Seguro para Ordenador Portátil - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Ordenador Portátil - con Cable Recubierto de Vinilo de 1,8 Metros
LTLOCK
Seguro para Ordenador Portátil - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Ordenador Portátil - con Cable Recubierto de Vinilo de 1,8 Metros

Proteja su ordenador portátil contra robos mediante este candado que se abre mediante una combinación

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de Seguridad con Combinación para Ordenador Portátil-  con Cable Auto Enrrollable - Combinación de 3 Dígitos
LTLOCK3DCOIL
Cable de Seguridad con Combinación para Ordenador Portátil- con Cable Auto Enrrollable - Combinación de 3 Dígitos

Cable Portátil de Seguridad con Combinación para Ordenador Portátil | con Cable de Acero de 1,8m

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Candado con Cable para Portátil - con Traba de Ranura (Tipo K) - con Llave
LTLOCKKEY
Candado con Cable para Portátil - con Traba de Ranura (Tipo K) - con Llave

Cable de Seguridad Portátil | con Cable de Acero de 2m

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA

Accesorios