StarTech.com

Cables de Seguridad de Doble Lazo - Paquete de 10 - de Acero - Ajustable

Amarres Universales para Cables y Adaptadores | Incluyen Cubiertas Termomoldeables

ID del Producto: CONNLOCKPK10

  • Proteja de forma segura sus cables y adaptadores contra robo, gracias a este cable de acero con piezas de sujeción (compatible con TAA)
  • Rápido y fácil de instalar, mediante la herramienta de engarzado (no incluida).
  • Atractivas cubiertas moldeadas en caliente (color negro) cubren los tubos de aluminio (opcional)
Ver otros
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
  • Para flexibilidad de uso, corte a medida mediante alicates (no incluidos)
49,99 € EUR sin IVA
60,49 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 mm [0.1 in]
Ancho del Producto 2.2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 300 mm [11.8 in]
Peso del Producto 29 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 220 mm [8.7 in]
Longitud de la Caja 200 mm [7.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 73 g [2.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Anclaje de Acero para Cable
20 - Casquillos de aluminio
20 - Tubo termoretráctil

Certificaciones

Productos Relacionados

Cables de Seguridad de Doble Lazo - Paquete de 20 - de Acero - Ajustable
CONNLOCKPK20
Cables de Seguridad de Doble Lazo - Paquete de 20 - de Acero - Ajustable

Amarres Universales para Cables y Adaptadores | Incluyen Cubiertas Plásticas Termoformables

97,99 € sin IVA
118,57 € con IVA
Cables de Seguridad de Doble Lazo - Paquete de 5 - de Acero - Ajustable
CONNLOCKPK5
Cables de Seguridad de Doble Lazo - Paquete de 5 - de Acero - Ajustable

Amarres Universales para Cables y Adaptadores | Incluye Cubiertas Termoretráctiles

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA