StarTech.com

Seguro para Ordenador Portátil - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Ordenador Portátil - con Cable Recubierto de Vinilo de 1,8 Metros

Proteja su ordenador portátil contra robos mediante este candado que se abre mediante una combinación

ID del Producto: LTLOCK

  • El candado de apertura mediante combinación y el cable de 1,8 metros protegen su ordenador portátil contra robos
  • Funciona con ordenadores portátiles, monitores, impresoras, replicadores de puertos y otros dispositivos con un conector de seguridad Kensington K-slot integrado
  • Cable flexible y fácil de doblar para enroscar alrededor de un poste u objeto fijos
Ver otros
  • Mantenga seguro su ordenador portátil sin necesidad de una llave
  • Candado de fácil uso, con combinación reconfigurable (4 dígitos)
  • El acero con revestimiento de vinilo (6mm de diámetro) garantiza la resistencia y durabilidad del cable
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 6 mm [0.2 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 1.8 m [5.9 ft]
Peso del Producto 182 g [6.4 oz]
Tipo de Gabinete Steel and Vinyl
Información de la Caja
Altura de la Caja 4 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 185 g [6.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable con candado para ordenador portátil
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios