StarTech.com

Adaptador de IDE ATA a Compact Flash CF SSD conversor

Conecte una tarjeta CompactFlash a un host IDE de 40 o 44 pines

ID del Producto: IDE2CF

  • Soporta modo Ultra DMA
  • Compatible con CompactFlash Tipo I, Tipo II, y Micro Drives
  • Indicadores LED de Encendido, Actividad y Detección de Tarjeta
Ver otros
  • Soporta IDE interfaces IDE de 40 o 44 pines
  • Jumpers IDE configurables para modo maestro o esclavo
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Tipo de Memoria Multimedia Compact Flash I
Compact Flash II
Micro unidad IBM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Macho
1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Interfaz IDE 44 o 40 pines
Indicadores
Indicadores LED 1 - Amarillo - Tarjeta Presente
1 - Rojo - Encendido
1 - Verde - Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 75%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to +70°C (14°F to +158°F)
Temperatura Operativa 0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 63 mm [2.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 70 mm [2.8 in]
Peso del Producto 21 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 72 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador IDE a CompactFlash
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un ordenador a través de un conector IDE

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA