StarTech.com

Cable Adaptador de 0.9m de USB 3.0 SuperSpeed a eSATA - Negro

Obtenga acceso rápido a un dispositivo eSATA desde un puerto USB 3.0

ID del Producto: USB3S2ESATA

  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Interfaz eSATA compatible con la revisión 2 de SATA y otras revisiones SATA, con velocidades de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
  • Cable USB 3.0 integrado de 1m (3,3pies) y cable eSATA de 30cm (1 pie)
Ver otros
  • No requiere controladores ni software
  • Retrocompatible con sistemas USB 2.0, con soporte para velocidades de transferencias USB 2.0 de hasta 480 Mbps
  • Indicador LED de Enlace/Actividad integrado
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
38,99 € EUR sin IVA
47,18 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El cable adaptador USB 3.0 a eSATA, modelo USB3S2ESATA, permite la conexión de una caja o un dispositivo externo SATA (eSATA) con un ordenador anfitrión, a través de USB 3.0, mediante un solo conjunto práctico. Este adaptador fusiona los cables USB 3.0 y eSATA en un solo cable integrado, sin que se requiera un adaptador externo de alimentación ni la instalación de controladores, todo lo cual facilita la instalación: no es necesario montar ni buscar el cable adecuado.

Con soporte para conectividad USB 3.0 SuperSpeed a velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0), y retrocompatible con USB 2.0, el cable adaptador USB 3.0 a eSATA proporciona una experiencia Plug-and-Play rápida y simple para usuarios de laptop ya sea en el hogar o en la oficina.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Este cable integrado ofrece una solución completa y fácil de usar puesto que no necesita instalación de controladores
  • Soporte para USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, y retrocompatible con USB 2.0 para sistemas más antiguos
  • Cables integrados largos que se conectan fácilmente a la parte de atrás de ordenadores u otros lugares difíciles de alcanzar a lugares más accesibles.

Aplicaciones

Una opción para usuarios de laptops que no desean estar cargando infinidad de cables o realizando ensambles

Usuarios en el hogar o la oficina que deben trasladar gabinetes eSATA con frecuencia (distancia/ubicación fija)

Permite conectar un gabinete eSATA a través de la interfaz USB de mayor disponibilidad

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips LucidPort - USB300
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con hasta 2,0 TB
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto eSATA no tiene soporte para Multiplicador de Puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Producto 1.4 m [4.5 ft]
Peso del Producto 81 g [2.9 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 131 g [4.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0 a eSATA
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA

Accesorios