StarTech.com

Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

ID del Producto: SAT2MSAT25

  • Soporta Discos de Estado Sólido de factor de forma mSATA (Mini SATA)
  • Alojamiento para SATA 2,5 pulgadas
  • Diseño pass-through para datos/alimentación SATA
Ver otros
  • Fabricado en aluminio y plástico
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
35,99 € EUR sin IVA
43,55 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles mSATA (mini SATA)
Rendimiento
RAID No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) Hembra
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Color Plata
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 52 g [1.8 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 16.6 cm [6.5 in]
Longitud de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 117 g [4.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - conversor mSATA a SATA 2,5 pulgadas
2 - Tornillos de Montaje
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios