Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador para Unidad de Disco M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas - Conversor M.2 a SATA para Bahía de 2,5 Pulgadas
Cree almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable, mediante la instalación de dos unidades SSD M.2 SATA en una interfaz SATA de 2,5"
ID del Producto: S322M225R
- Instale dos unidades SSD M.2 en una sola bahía de unidad de disco de 2,5"
- Varios modos RAID compatibles: RAID 0, 1, "Spanning" (ampliación) o JBOD
- Soporte de montaje de marco abierto de acero con caja de factor de forma SATA de 2,5"
- Admite bahías SATA de 2,5" de 7mm o superior
- Compatible con unidades SSD M.2 SATA (clavija B) - unidades M.2 de longitud total (2230, 2242, 2260, 2280)
- No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con TRIM para mayor estabilidad y mejor rendimiento de sus unidades SSD M.2 NGFF
- Compatibilidad con SMART
- Fácil instalación, ya que se incluye todo el hardware necesario
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Amplíe el rendimiento de su sistema con la mejora de la capacidad, velocidad y seguridad del almacenamiento de sus datos. Este adaptador M.2 a SATA permite instalar dos unidades SATA M.2, en lugar de de una unidad SATA de disco, en una sola bahía de unidad de disco de 2,5", aumentar sus opciones de almacenamiento y configurar una potente matriz RAID.
Cree una matriz RAID para mejorar el rendimiento del sistema
El adaptador doble M.2 a SATA es compatible con varios modos RAID (RAID 0, 1 o "Spanning"/ampliación), lo que significa mayor capacidad del disco SSD o redundancia de datos, según el modo RAID seleccionado. El adaptador SSD también admite el funcionamiento en modo no RAID (JBOD) cuando se empareja con un controlador SATA multiplicador de puertos, de manera que ambas unidades se puedan utilizar independientemente.
Alcance las máximas velocidades de transferencia de ficheros
El adaptador SSD M.2 SATA permite utilizar todo el potencial de su controlador SATA III. Si se utilizan unidades SSD M.2 SATA en lugar de una unidad de disco convencional, se reducen los cuellos de botella en sus transferencias de datos, además de alcanzar velocidades de transferencia de ficheros de hasta 6Gbps.
El adaptador RAID SATA M.2 NGFF también es compatible con TRIM, a fin de ofrecer mayor estabilidad y rendimiento de sus unidades SSD M.2 NGFF.
Fácil instalación
Este adaptador de marco abierto se instala fácilmente, ya que incluye todo el hardware de instalación necesario y no requiere ni software ni controladores adicionales para empezar a funcionar rápidamente.
El modelo S322M225R está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Disfrute de la velocidad que ofrecen las unidades M.2 en cualquier aplicación de unidad SATA de 2,5"
Agregue redundancia de datos a su sistema o aumente la capacidad de almacenamiento de su sistema mediante RAID
Recupere o haga copias de seguridad de los datos de una unidad M.2 (NGFF) mediante una interfaz SATA estándar
Acceso a unidades M.2 (NGFF) desde una fuente externa, como una caja de unidad SATA o una estación de conexión
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934218 | |
UPC Code | 065030875141 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura(s) posible(s) de la unidad | 2230 | |
2242 | ||
2260 | ||
2280 | ||
Cantidad de Unidades | 2 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1092R | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | SATA | |
Unidades Compatibles | M.2 SATA (NGFF, B-Key) | |
Rendimiento | ||
Especificaciones Generales | No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe Para ver múltiples unidades de disco en modo JBOD, el controlador SATA de su ordenador debe ser compatible con el multiplicador de puertos |
|
Modos RAID Soportados | RAID 0 (Discos Divididos) | |
RAID 1 (Discos en Espejo) | ||
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos) | ||
BIG (Spanning or Concatenation) | ||
RAID | Sí | |
S.M.A.R.T. Support | Sí | |
Soporta Hot Swap | No | |
Soporte para Multiplicador de Puertos | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 6 Gbps | |
Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
TRIM Support | Sí | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 2 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 15% a 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -25°C to +70°C (-13°F to +158°F) | |
Temperatura Operativa | +5°C to +50°C (+41°F to +122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 7 mm [0.3 in] | |
Ancho del Producto | 70 mm [2.8 in] | |
Color | Rojo | |
Longitud del Producto | 100 mm [3.9 in] | |
Peso del Producto | 41 g [1.4 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 110 g [3.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - adaptador anfitrión M.2 a SATA dual | |
2 - juegos de hardware para montaje de unidad | ||
4 - tornillos de montaje de adaptador | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Conversora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA
Permite instalar una unidad mSATA SSD en un ordenador de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar
Accesorios
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro
Cable SATA con Cierre de Seguridad a SATA 8 pulgadas -H/H
Cable SATA con sistema de seguridad diseñado para las nuevas placas de sistema y discos duros SATA
Cable SATA Serial ATA de 12 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.
Cable SATA 0,45m - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA
Cable SATA de alta calidad diseñado para conectar unidades SATA aún en espacios reducidos.
Cable de 45cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Izquierda Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho
Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos
Cable SATA Serial ATA 45cm Acodado en Ángulo Recto a la Izquierda - 18 Pulgadas - Rojo
Conexión en ángulo de lado izquierdo con una unidad SATA, que permite la instalación en espacios estrechos
Cable SATA 0,45m Acodado en Ángulo Recto - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA
Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos
Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas
Este cable SATA de alta calidad está diseñado para conectar unidades SATA, incluso en espacios reducidos.
Cable de 60cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Derecha Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho
Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos
Cable Datos SATA en Ángulo Recto Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho - 0,15m
Realice una conexión en ángulo izquierdo a su unidad de disco SATA para su instalación en espacios reducidos
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5
Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5" a Bahía de 3,5 Pulgadas
Montaje de dos discos duros SATA de 2,5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3,5"
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho
Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.