Inicio Accesorios para discos duros Estaciones de conexión de DD

Estaciones de conexión de DD

Las bases de conexión para discos duros (DD) ofrecen un rápido acceso a sus datos almacenados. Puede recuperar, transferir o archivar datos, o probar o comparar varias unidades de disco duro.

Nuestra amplia gama de bases de conexión para DD incluyen las siguientes ventajas:

  • Ahorre tiempo, ya que se evita tener que instalar la unidad en una caja de ordenador o caja en general
  • Intercambie fácilmente las unidades, gracias al diseño de carga por la parte superior, extracción de la unidad mediante un botón, así como un botón independiente de alimentación
  • Utilícelas con una gama de interfaces de datos, incluidas las de generación anterior (por ejemplo, IDE), así como las de uso común (por ejemplo, USB 3.0)
  • Confíe en el rendimiento óptimo de nuestras bases de conexión, de acabado profesional y opciones de diseño de calidad
  • Aumente su productividad con nuestros concentradores USB Pass-Through y sus funciones de carga rápida
Filtrar por:
11 a 17 de 17 resultados
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA
SDOCKU313E
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

57,99 € sin IVA
70,17 € con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station
SDOCKU33EBV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station

Conecte sus discos duros/SSD de 2,5" o 3,5" SATA de 6Gbps, a través de eSATA o USB 3.0, con UASP

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Base de Conexión Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas
SDOCKU33EF
Base de Conexión Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas

Conecte e intercambie de forma fácil unidades de disco duro y disco de estado sólido desde y hasta su sistema informático, con la ventaja adicional de un ventilador de enfriamiento integrado

81,99 € sin IVA
99,21 € con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP
UNIDOCKU33
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2,5"/3,5" a un ordenador mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA