StarTech.com

Estación de Conexión Dock USB 2.0 para Discos Duros HDD IDE y SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Conecte discos duros IDE y SATA a un ordenador a través de un puerto USB 2.0

ID del Producto: UNIDOCK2U

  • Conector de discos SATA de carga por ranura en la parte superior
  • Datos IDE y conectores de alimentación en panel frontal
  • Mecanismo de expulsión de disco patentado
Ver otros
  • Interruptor de alimentación y LED de estado combinados
  • Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Compatible con unidades de discos duros PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) con factor de forma de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Factor de forma compacto ideal para escritorio
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
0,00 € EUR sin IVA
0,00 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La Estación de Acoplamiento para Disco Duro, UNIDOCK2U ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro IDE o SATA de 2,5" y/o 3,5" sin tener que instalar el disco en un ordenador o en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Cuando la estación de acoplamiento está conectada al ordenador host a través de una única conexión USB 2.0, ambos discos duros, IDE y SATA (SATA, SATA II, SATA III) se pueden conectar en forma simultánea – una solución conveniente para transferir datos desde un disco IDE a un disco SATA o viceversa, o simplemente para aprovechar el acceso rápido y sencillo a los contenidos de ambos discos duros.

La estación de acoplamiento para disco duro es una solución ideal para cualquier aplicación portátil o de escritorio con soporte para la instalación plug and play del disco duro en casi todos los sistemas operativos asegurando una simple inserción y extracción del disco duro y un fácil acceso a valiosa información.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite conectar discos duros SATA e IDE a un ordenador al mismo tiempo o por separado a través de una única conexión USB 2.0
  • Un diseño de carga a través de una ranura en la parte superior y un mecanismo único de expulsión de la unidad ofrecen acceso a la información de manera rápida y sencilla sin tener que instalar las unidades en un gabinete o bandeja
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

Permite transferir archivos directamente entre un disco duro SATA y uno IDE sin tener que transferirlos primero al ordenador principal o utilizar varios dispositivos

Rápido acceso a unidades de 2,5/3,5 pulgadas para recuperar información

Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar copias

Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información

Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JM20337
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 2.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Macho
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB B (4 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido y Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 65 mm [2.6 in]
Ancho del Producto 93 mm [3.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 145 mm [5.7 in]
Peso del Producto 413 g [14.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock Universal para Disco Duro SATA IDE USB 2.0
1 - Cable de Alimentación LP4
1 - Cable IDE 40 a 40 Pines
1 - Cable IDE 40 pines + LP4 a 44 Pines
1 - Cable USB 2.0
3 - Cable de Alimentación
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios