StarTech.com

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro

ID del Producto: SDOCKU33HB

  • Soporte para unidades de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"
  • Compatible con UASP
  • Concentrador integrado USB 3.0 con puerto de carga rápida
Ver otros
  • Administración de consumo de energía configurable
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
  • Estilizado diseño de color negro con bordes plateados
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA

General

La estación de conexión (docking station) USB 3.0 para discos duros con concentrador USB de carga rápida, modelo SDOCKU33HB, permite la conexión y sustitución de unidades de disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5" o 3,5" a un ordenador a través de un puerto USB. Este docking station incluye soporte para UASP y ofrece un rendimiento óptimo con una conexión USB 3.0, siendo además retrocompatible con conexiones anfitrión (host) USB 2.0/1.1.

La estación de conexión incluye un concentrador (Hub) USB 3.0 de 3 puertos, que permite conectar dispositivos hasta 3 dispositivos USB 3.0 adicionales a un ordenador a través de la misma conexión USB. Uno de los puertos del hub también tiene capacidad de carga rápida, lo cual significa que se puede cargar un iPad u otros dispositivos móviles tan eficazmente como cuando se conectan a un tomacorriente. El puerto de carga rápida ha sido diseñado especialmente para compatibilidad con una amplia gama de tabletas y smartphones.

Mejorada con capacidad UASP, la estación tiene un rendimiento hasta 70% más rápido que las conexiones USB 3.0 convencionales, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible. Dado que UASP es un protocolo más eficaz que el tradicional protocolo USB BOT ("Bulk-Only Transport", transporte solo masivo), se reduce la latencia, lo cual aumenta significativamente las velocidades de transferencia y permite aprovechar al máximo el potencial de las unidades de disco duro SATA III.  Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Gracias al soporte para SATA I/II/III, unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD es compatible con casi cualquier unidad de disco duro SATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador. Además, incluye administración de energía configurable, lo cual reduce el consumo de electricidad y alarga la vida de las unidades de disco al evitar los accesos no necesarios.

Es posible dar más valor agregado a esta estación de conexión de discos duros si se le adiciona nuestro  adaptador de disco duro SATA a IDE  (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5"o 3,5" IDE en cualquier estación de conexión de discos duros SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SDOCKU33HB soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

La unidad SDOCKU33HB está respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com

  • Carga de un iPad y de otros dispositivos móviles de forma más rápida que a través de USB 3.0 estándar, gracias al diseño de puerto de carga rápida que es compatible con una amplia gama de tablets y smartphones
  • Ahorre tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de ficheros hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un host que soporta UASP
  • Fácil acceso a los datos de una unidad, gracias al diseño con conexión/sustitución en caliente por la ranura superior, compatible con unidades de disco duro HDD/SSD de 2,5" y 3,5"

Aplicaciones

Especialistas en la recuperación de datos que requieren acceso rápido a unidades de disco duro

Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí

Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo

Profesionales de las tecnologías de la información que necesiten cargar tablets y smartphones

Administradores de sistema que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB de 3,5" a 7200 RPM y discos duros de 1 TB de 2,5" a 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Nota: algunos dispositivos no son compatibles con la carga y sincronización simultánea. En este caso, se debe desconectar el dispositivo y configurar el interruptor de solo carga a encendido ("on") y luego volver a conectar el dispositivo.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 55 mm [2.2 in]
Ancho del Producto 72 mm [2.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 130 mm [5.1 in]
Peso del Producto 866.1 g [30.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 962.7 g [34 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock para Disco Duro
1 - Cable USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
MPEXUSB3S22B
Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets

Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA

Accesorios