Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Explorar Productos...

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

ID del Producto: SDOCK2U33HFB

Conexión por base dock de hasta dos unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color negro con concentrador USB 3.0 de 2 puertos

Características
  • Soporte para unidades compactas de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"

  • Compatible con UASP

  • Concentrador integrado USB 3.0 con puerto de carga rápida

Más Características . . .
  • Ventilador de 80mm con control de velocidad variable (incluye APAGADO)

  • Administración de consumo de energía configurable

  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps

  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad

  • Estilizado diseño de color negro con bordes plateados

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES MISCES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES
Disponible en
107,99 € EUR sin IVA
129,59 € con IVA

ID: SDOCK2U33HFB

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La estación de conexión (docking station) USB 3.0 para dos discos duros con concentrador USB de carga rápida, modelo SDOCK2U33HFB, permite la conexión simultánea de dos unidades de disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5" o 3,5" a un ordenador a través de un puerto USB, y el control de encendido y apagado ("on/off") de cada unidad individual independientemente de la otra. Este docking station incluye soporte para UASP y ofrece un rendimiento óptimo con una conexión USB 3.0, siendo además retrocompatible con conexiones anfitrión (host) USB 2.0/1.1.

La estación de conexión incluye un concentrador (Hub) USB 3.0, que permite conectar dispositivos USB 3.0 adicionales a un ordenador a través de la misma conexión USB. Uno de los puertos del hub también tiene capacidad de carga rápida, lo cual significa que se puede cargar un iPad u otros dispositivos móviles tan eficazmente como cuando se conectan a un tomacorriente. El puerto de carga rápida ha sido diseñado especialmente para compatibilidad con una amplia gama de tabletas y smartphones.

Con soporte para UASP, esta estación de conexión ofrece un rendimiento 70% más rápido que USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible, a fin de aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Gracias al soporte para SATA I/II/III, unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD es compatible con casi cualquier unidad de disco duro SATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador. Además, incluye administración de energía configurable, lo cual reduce el consumo de electricidad y alarga la vida de las unidades de disco al evitar los accesos no necesarios.

La estación de conexión incluye un ventilador integrado de 80 mm que ayuda a aumentar la fiabilidad y durabilidad de los discos duros, ya que los mantiene mejor ventilados. El control de la velocidad variable de ventilación permite ajustes instantáneos para cualquier tipo de unidad HDD, o bien para balancear el nivel de ventilación con el ruido.

Es posible dar más valor agregado a esta estación de conexión de discos duros si se le adiciona nuestro  adaptador de disco duro SATA a IDE  (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5"o 3,5" IDE en cualquier estación de conexión de discos duros SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SDOCK2U33HFB soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

La unidad SDOCK2U33HFB está respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com
  • Carga de un iPad y de otros dispositivos móviles de forma más rápida que a través de USB 3.0 estándar, gracias al diseño de puerto de carga rápida que es compatible con una amplia gama de tabletas y smartphones
  • Se amplia la durabilidad de las unidades de disco duro al mantenerlas ventiladas, gracias al ventilador de velocidad variable integrado
  • Ahorro de tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de archivos hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un anfitrión que soporta UASP
  • Fácil acceso simultáneo a los datos de una unidad en hasta dos unidades independientes, gracias al diseño con conexión/sustitución en caliente por la ranura superior, compatible con unidades de disco duro HDD/SSD de 2,5" y 3,5"
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Administradores de sistema que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
  • Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí
  • Copia de seguridad de datos de forma rápida en un almacén de datos externo
  • Fácil copia de datos desde una unidad externa en otra unidad con una sola estación externa a través de una conexión USB
  • Profesionales de las tecnologías de la información que necesiten cargar tabletas y smartphones
  • Especialistas en la recuperación de datos que requieren acceso rápido a unidades de disco duro
Números de Producto
Garantía
Warranty 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips VIA812+ASM1053E
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Filtro Malla
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP
RAID No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Nota: algunos dispositivos no son compatibles con la carga y sincronización simultánea. En este caso, se debe desconectar el dispositivo y configurar el interruptor de solo carga a encendido (“on”) y luego volver a conectar el dispositivo.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (unidad 1)
1 - Alimentación/actividad (unidad 2)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6A
Consumo de Energía 72
Corriente de Entrada 1.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 145 mm [5.7 in]
Ancho del Producto 122 mm [4.8 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 185 mm [7.3 in]
Peso del Producto 826 g [29.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock para Disco Duro
1 - Cable USB 3.0 (1 m)
3 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

96,99 € sin IVA
116,39 € con IVA

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5
SDOCK2U33HFW

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5”, así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color blanco

107,99 € sin IVA
129,59 € con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro

96,99 € sin IVA
116,39 € con IVA

Adaptadores de unidad de disco y conversores de unidad de disco (1)

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Tarjetas USB 3.0 (3)

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
MPEXUSB3S22B

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets

Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express

70,99 € sin IVA
85,19 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

Accesorios y soportes de montaje para unidades (3)

Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2,5in Pulgadas - Forro - Negro
HDDCASE25BK

Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2,5in Pulgadas - Forro - Negro

Ofrece protección antiestática y manipulación sin riesgo para la mayoría de los discos duros de 2,5 pulgadas

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV25

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección

Protección contra golpes para la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3,5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV35

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3,5in Pulgadas - Tapa Protección

Proteja su disco duro de 3,5 pulgadas contra golpes

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.