Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBase de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP
ID del Producto: SDOCK2U313
- Acceda a los datos de dos unidades de discos duros SATA SSD/DD de 2,5"/3,5”, a través de USB 3.1 Gen 2 ultrarrápido
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Interfaz USB Type-A retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x
- Diseño de doble bahía y carga por la parte superior, con botón integrado de expulsión para fácil acceso a la unidad
- Compatibilidad UASP para rendimiento mejorado
- Admite unidades de gran capacidad de 12TB (6TB por bahía)
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Obtenga un rendimiento y una capacidad de almacenamiento sin precedentes con esta estación de conexión de doble unidad USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Compatible con unidades de disco duro y SSD de factor de forma de 2,5” y 3,5”, con una alta capacidad de almacenamiento de hasta 12TB (6TB por unidad).
Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.
Diseño de carga por la parte superior, para facilitar el acceso a la unidad
Nunca ha sido tan fácil la conexión y el intercambio de unidades desde un ordenador de sobremesa o portátil. Basta con insertar las unidades en la ranura de carga por la parte superior, sin que se requieran herramientas o bandejas. El botón de expulsión de la unidad de DD permite la rápida y sencilla extracción de la unidad.
Práctica compatibilidad
La estación de conexión de doble unidad incluye un cable USB Type-A a B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con los dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x existentes. También es compatible con UASP, para mejor rendimiento.
Amplíe aún más el valor de esta estación de conexión de unidades de disco duro al agregar el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), lo cual permite la fácil inserción de cualquier unidad de disco duro IDE de 2,5” o 3,5” en una base de conexión de disco duro SATA.
El modelo SDOCK2U313 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Ideal para instaladores de sistema y especialistas en tecnologías de la información que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
Haga copias de seguridad rápidamente en una unidad externa para archivar
Transfiera datos desde una unidad de disco duro a otra
Solución práctica para técnicos que evalúan y realizan pruebas con múltiples unidades de disco duro
Lleve con facilidad copias de seguridad a un sitio apartado para su almacenamiento seguro
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933502 | |
Esprinet | SDOCK2U313 | |
UPC Code | 065030861663 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas | 2 | |
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas | 2 | |
Cantidad de Unidades | 2 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1352R | |
Instalación de la Unidad | Extraíble | |
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in | |
Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
4Kn Support | Sí | |
Capacidad Máxima de la Unidad | Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
TRIM Support | Sí | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Alimentación | |
2 - Actividad del Disco Duro | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 3000 mA | |
Consumo de Energía | 36 | |
Corriente de Entrada | 1.3A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 20% ~ 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 35°C (35°F to 95°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 70 mm [2.8 in] | |
Ancho del Producto | 148 mm [5.8 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 132 mm [5.2 in] | |
Peso del Producto | 490 g [17.3 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 940 g [33.2 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Base USB3.1 para dos unidades de DD | |
1 - Cable USB 3.0 A a B - 104cm | ||
1 - Adaptador universal de alimentación - 125cm (cable) | ||
4 - Conectores de adaptador de alimentación (NA/UE/RU/AU) | ||
1 - Guía Rápida de Instalación |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro
Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco
Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5”, así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color blanco
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas
Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco
Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 161018b50c40
Manual:
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SDOCK2U313_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.