StarTech.com

Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

ID del Producto: SDOCKU313

  • Acceda a los datos de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5”, a través de USB 3.1 Gen 2 ultrarrápido
  • Acceda a las unidades a velocidad plena, con compatibilidad con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Diseño de carga por la parte superior, con botón integrado de expulsión para fácil acceso a la unidad
Ver otros
  • Compatibilidad UASP para rendimiento mejorado
  • Compatible con unidades de hasta 6TB de capacidad
  • Indicadores LED multifunción
  • Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x
76,99 € EUR sin IVA
93,16 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.4 cm [2.5 in]
Ancho del Producto 92.7 mm [3.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 14.5 cm [5.7 in]
Peso del Producto 392 g [13.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 17.1 cm [6.7 in]
Ancho de la Caja 16.3 cm [6.4 in]
Longitud de la Caja 91 mm [3.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 758 g [26.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base USB 3.1 para DD
1 - Cable USB 3.1 A a B - 102cm
1 - Adaptador universal de alimentación - 127cm (cable)
4 - Conectores adaptadores de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)
1 - Guía Rápida de Instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U313
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
S351BU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

57,99 € sin IVA
70,17 € con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA

Accesorios