StarTech.com

Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2,5"/3,5" a un ordenador mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

ID del Producto: UNIDOCKU33

  • Máxima versatilidad y compatibilidad con SATA e IDE, así como HDDs y SSDs de 2,5" y 3,5"
  • Rendimiento óptimo gracias a su compatibilidad con SATA III y UASP
  • Sencillo funcionamiento, gracias al diseño de carga vertical por ranura superior de las bahías SATA e IDE
Ver otros
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con unidades de discos duros PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
  • Soporta discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) con factor de forma de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Formato compacto ideal para escritorio
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
  • Mecanismo patentado de expulsión para las unidades SATA
  • Interruptor de encendido y LED de estado combinados para cada unidad
96,99 € EUR sin IVA
117,36 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 6 TB de 3,5" a 7200 RPM y discos duros de 2 TB de 2,5" a 5400 RPM
Compatibilidad con UASP
Índice de Inserción 15,000 Cycles (SATA)
MTBF 30000 hours
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Encendido y Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 70 mm [2.8 in]
Ancho del Producto 130 mm [5.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 147 mm [5.8 in]
Peso del Producto 552 g [19.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Package Height 214 mm [8.4 in]
Package Length 187 mm [7.4 in]
Package Width 123 mm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock Universal para Discos Duros
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable IDE 40 a 40 Pines
1 - Cable de Alimentación LP4
1 - Cable IDE 40 pines + LP4 a 44 Pines
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB
UNIDUPDOCK
Base Conexión Estación Dock Duplicador Clonador Autónomo Discos Duros SATA IDE a USB

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas

263,99 € sin IVA
319,43 € con IVA

Accesorios