Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Base de Conexión USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD

ID del Producto: SDOCK4U33

Conexión e intercambio de cuatro unidades SATA III (6 Gbps) de 2,5"/3,5" a través de USB 3.0 con UASP

Características
  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo

  • Controladores SATA con alimentación independiente

  • Ventilador integrado de enfriamiento (40 mm)

Más Características . . .
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas

  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
253,99 € EUR sin IVA
304,79 € con IVA

ID: SDOCK4U33

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La estación de conexión (4 bahías) para disco duro SATA HDD / SSD de 2,5"/3,5", modelo SDOCK4U33, permite conectar e intercambiar, de forma simultánea, unidades de disco duro de un ordenador de sobremesa o portátil, a través de un único puerto USB.

Esta estación de conexión de disco duro mejorada mediante UASP ("USB Attached SCSI Protocol", protocolo SCSI con conexión USB) permite aprovechar al máximo las unidades de disco de estado sólido (SSD) SATA III (Gbps), así como las unidades híbridas. Con un rendimiento de hasta el 70% más rápido que el de USB 3.0 convencional al emparejarse con un controlador anfitrión equipado con UASP, el protocolo UASP garantiza el rendimiento óptimo del sistema y evita los "cuellos de botella". Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

La base para disco duro incluye conectores SATA con alimentación independiente para cada unidad, lo cual permite utilizar cada una por separado. Esto permite la flexibilidad de intercambiar en caliente una unidad mientras se transfieren datos a otra, lo cual ahorra tiempo. Además, los ventiladores integrados mantienen el enfriamiento de las unidades, lo cual garantiza un óptimo rendimiento y contribuye a evitar fallos prematuros de la unidad.

Es posible aumentar aún más el valor de esta estación de conexión de discos duros si se agrega nuestro adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro IDE de 2,5"o 3,5" en una estación de conexión de disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con el sistema informático, el modelo SDOCK4U33 soporta todos los sistemas operativos principales, incluidos: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo SDOCK4U33 está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com
  • Ahorre tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de archivos hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un host que soporta UASP
  • Funcionamiento sin complicaciones gracias a sus controladores SATA independientes, lo cual permite transferencias ininterrumpidas de datos al intercambiar unidades de disco en caliente
  • Evita los fallos prematuros de las unidades, gracias al sistema de doble ventilador integrado de 40 mm que mantiene el enfriamiento de las unidades
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Integradores de sistemas y especialistas en tecnologías de la información que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
  • Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
  • Excelente para transferir datos de un disco duro a otro
  • Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros
  • Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 40 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5" (8 TB en total), así como 2 TB y 5900 RPM por bahía en discos duros de 2,5" (2 TB en total)
Compatibilidad con UASP
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - LED de actividad/encendido de la unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 78
Corriente de Entrada 2.5A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 85 mm [3.3 in]
Ancho del Producto 171.2 mm [6.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 285 mm [11.2 in]
Peso del Producto 1035 g [36.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2179 g [76.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión USB 3.0 (4 bahías) para SATA SSD/HDD de 2,5"/3,5"
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica/UE/Reino Unido/AUS)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV

Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

57,99 € sin IVA
69,59 € con IVA

Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33

Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

96,99 € sin IVA
116,39 € con IVA

Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33EB

Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

91,99 € sin IVA
110,39 € con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5
SDOCK2U33HFW

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5”, así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color blanco

107,99 € sin IVA
129,59 € con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conexión de discos duros SATA SSD/HDD de 2,5" o 3,5", así como capacidad de carga rápida USB mediante una elegante estación de conexión de color negro

96,99 € sin IVA
116,39 € con IVA

Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE

Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

588,99 € sin IVA
706,79 € con IVA

Estación de Conexión USB 2.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCK25U

Estación de Conexión USB 2.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" pulgadas - Acoplamiento Dock

Acceso externo y hot-swap a unidades SATA de 2,5 pulgadas a través de un módulo de acoplamiento portátil mini USB2.0

13,99 € sin IVA
16,79 € con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

96,99 € sin IVA
116,39 € con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines
SVA12DN4NEUA

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

73,99 € sin IVA
88,79 € con IVA

Adaptadores de unidad de disco y conversores de unidad de disco (1)

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Tarjetas USB 3.0 (3)

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
MPEXUSB3S22B

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets

Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express

70,99 € sin IVA
85,19 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Accesorios y soportes de montaje para unidades (3)

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV25

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección

Protección contra golpes para la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3,5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV35

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3,5in Pulgadas - Tapa Protección

Proteja su disco duro de 3,5 pulgadas contra golpes

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

Paquete de 3 Cubiertas Protectoras - Funda de Plástico Disco Duro de 2,5in Pulgadas - Forro - Negro
HDDCASE25BK

Paquete de 3 Cubiertas Protectoras - Funda de Plástico Disco Duro de 2,5in Pulgadas - Forro - Negro

Ofrece protección antiestática y manipulación sin riesgo para la mayoría de los discos duros de 2,5 pulgadas

17,99 € sin IVA
21,59 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.